Systeemreferentie

Efficiënte automatisering door ZiMo met GPD5000

Grijper | Mobiliteit | Mobiele robotica

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Task & Solution

De combinatie van onze ZiMo mobiele robotcel, onze innovatieve GPD5000 grijperserie en een robot van Universal Robots tilt automatisering naar een hoger niveau. ZiMo herdefinieert efficiëntie op de werkplek, is ontworpen voor naadloze integratie en maakt complexe setups overbodig - waardoor automatisering toegankelijker wordt dan ooit tevoren. Onze GPD5000 grijper biedt uitzonderlijke precisie dankzij de robuuste geleiding en nauwkeurige kinematica, tot 30 miljoen onderhoudsvrije grijpcycli, corrosiebestendigheid waardoor hij geschikt is voor alle omstandigheden en IP64- en IP67-bescherming.

Highlights en technische gegevens
  • 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP64
  • IP67
  • Corrosiewerend

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht